The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • MES-TMPS8090
    EAN
    7611919024419
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 900x800 (hxp) MES-TMPS8090

    Prix*
    131.00 CHF
    / pc. *
    131.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 900x800 (hxp)

    MES-TMPS8090

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Profil 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 204 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Profil
    • MES-UP80

      Profilé universel pour profondeur 800mm

      45.75 CHF  / paire*

    Produits liés

    • M-R1008018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x800 laqué

      366.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x800 RAL7035

      911.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x800 laqué

      405.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x800 RAL7035

      984.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x800 laqué

      435.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x800 RAL7035

      1 017.00 CHF  / pc.*
    • M-R1108018

      Armoire standard-plus IP40 1100x1800x800 laqué

      425.00 CHF  / pc.*
    • M-R1108018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x1800x800 RAL7035

      1 122.00 CHF  / pc.*
    • M-R1108020

      Armoire standard-plus IP40 1100x2000x800 laqué

      451.00 CHF  / pc.*
    • M-R1108020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2000x800 RAL7035

      1 159.00 CHF  / pc.*
    • M-R1108022

      Armoire standard-plus IP40 1100x2200x800 laqué

      476.00 CHF  / pc.*
    • M-R1108022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2200x800 RAL7035

      1 195.00 CHF  / pc.*
    • M-R1208018

      Armoire standard-plus IP40 1200x1800x800 laqué

      412.00 CHF  / pc.*
    • M-R1208018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1200x1800x800 RAL7035

      1 175.00 CHF  / pc.*
    • M-R1208020

      Armoire standard-plus IP40 1200x2000x800 laqué

      460.00 CHF  / pc.*
    • M-R1208020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1200x2000x800 RAL7035

      1 269.00 CHF  / pc.*
    • M-R1208022

      Armoire standard-plus IP40 1200x2200x800 laqué

      464.00 CHF  / pc.*
    • M-R1208022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1200x2200x800 RAL7035

      1 246.00 CHF  / pc.*
    • M-R1308018

      Armoire standard-plus IP40 1300x1800x800 laqué

      411.00 CHF  / pc.*
    • M-R1308018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1300x1800x800 RAL7035

      1 216.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      900 mm
    • Largeur
      25 mm
    • Profon­deur
      640 mm
    Matière
    • Matière
      Acier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH MES-TMPS8090
    PDF
    Hager Rapport RoHS MES-TMPS8090
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-TMPS8090 | Hager Suisse

      Image produit MES-TMPS8090

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-TMPS8090 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-TMPS8090

      Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 900x800 (hxp)

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.25 CHF
      / pc. *
      20.25 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      21.55 CHF
      / pc. *
      21.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      16.75 CHF
      / pc. *
      16.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.00 CHF
      / pc. *
      19.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-QP110 - Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      MES-QP110
      Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      Prix*
      91.30 CHF
      / jeu *
      91.30 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group