Armoire standard-plus IP40 800x1800x800 laqué M-R808018
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires de montage 6 produit(s) disponible(s) -
Profil 15 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 23 produit(s) disponible(s) -
Plaque/cache/barrette d'inscription 34 produit(s) disponible(s) -
Chauffage d'armoire 2 produit(s) disponible(s) -
Ventilateur d'armoire 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Accessoires de montage
- Profil
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- Plaque/cache/barrette d'inscription
- Chauffage d'armoire
- Ventilateur d'armoire
- Composants d'installation/d'alignement
- Pochette/support documents
- Composants de tête et de socle
- Composants pour porte
- Porte/panneau de commande
- Composants panneau supérieur/toit
- Composants panneau latéraux/arrière
- Accessoires internes
- Composant de séparation
- Composants de mise à la terre/d'équipotentialité
- luminaire
- Plaque de montage pour coffret de distribution
-
MES-UPL2Plaque universelle (2 pièces)
-
MES-UPL50Plaque universelle (50 pièces)
-
M-TST80Bandeau de séparation p. porte modulaire butée horizontale largeur 800mm zinguée
-
MES-CPB80Profilé C en 1 partie pour largeur 800mm
-
MES-CPT80Profilé C en 1 partie pour profondeur 800mm
-
MES-TP18-10Profilé de porte pour hauteur 1800mm (10 pièces)
-
MES-TP18-2Profilé de porte pour hauteur 1800mm (2 pièces)
-
MES-TPR80Profilé de profondeur pour tabl. encastrée au fond de l'armoire p. prof. 800mm
-
MES-TS225Trame de porte pour largeur 350mm longueur 225mm (10 pièces)
-
MES-TS675Trame de porte pour largeur 800mm longueur 675mm (10 pièces)
-
MES-TSP225Trame de porte pour largeur 350mm longueur 225mm (2 pièces)
-
MES-TSP675Trame de porte pour largeur 800mm longueur 675mm (2 pièces)
-
MES-UP80Profilé universel pour profondeur 800mm
-
MES-UPLI80Profilé universel light pour profondeur 800mm
-
MES-WP18Profilé d'angle pour grilles rapportées pour hauteur 1800mm long.profilé 1645mm
-
MES-B03Balai IP40 45x298 (hxL)
-
MES-B01Balai IP40 45x174 (hxL)
-
MES-LS02Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)
-
MES-LS01Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x100 (lxp)
-
MES-LFA04Flasque pour ventilateur IP40 298x200 (lxp)
-
MES-LFA02Flasque pour ventilateur IP40 174x200 (lxp)
-
MES-LSE04Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)
-
MES-LSE02Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)
-
MES-LS04Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)
-
MES-LS03Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x100 (lxp)
-
MES-2KF01Flasque en plastique 2mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-2KF03Flasque en plastique 2mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-4KF01Flasque en plastique 4mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-4KF03Flasque en plastique 4mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-AL01Flasque en aluminium 5mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-AL03Flasque en aluminium 5mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-CPSTB80Rail serre-câbles profilé C en acier pour largeur 800mm
-
MES-CPSTOB80Rail serre-câbles profilé C en acier pour l=800mm sans matériel de fixation
-
MES-KSB80Rail serre-câbles en 1 partie pour largeur 800mm
-
MES-KST80Rail serre-câbles en 1 partie pour profondeur 800mm
-
MES-SOLSI012Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 199x126 laqué
-
MES-SOLSI022Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 323x126 laqué
-
MES-SOLSI011Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 178x88.5 laqué
-
MES-SOLSI021Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 302x88.5 laqué
-
M-AB8005Bandeau de compensation IP40 800x50 (lxh) laqué
-
M-ARE8018Cadre de compensation pour cellule d'angle IP40 1800x800 (hxp) laqué
-
M-BLR8018Cadre 19" 800x37UM (lxh) laqué
-
M-MF8010Face modulaire 10UM IP40 800x500 (lxh) laqué
-
M-MF8011Face modulaire 11UM IP40 800x550 (lxh) laqué
-
M-MF8012Face modulaire 12UM IP40 800x600 (lxh) laqué
-
M-MF8013Face modulaire 13UM IP40 800x650 (lxh) laqué
-
M-MF8014Face modulaire 14UM IP40 800x700 (lxh) laqué
-
M-MF8015Face modulaire 15UM IP40 800x750 (lxh) laqué
-
M-MF8016Face modulaire 16UM IP40 800x800 (lxh) laqué
-
M-MF8017Face modulaire 17UM IP40 800x850 (lxh) laqué
-
M-MF8018Face modulaire 18UM IP40 800x900 (lxh) laqué
-
M-MF8019Face modulaire 19UM IP40 800x950 (lxh) laqué
-
M-MF802Face modulaire 2UM IP40 800x100 (lxh) laqué
-
M-MF8020Face modulaire 20UM IP40 800x1000 (lxh) laqué
-
M-MF8021Face modulaire 21UM IP40 800x1050 (lxh) laqué
-
MES-RS80802Socle en série RS, ouvert sur les côtés 800x200x800 RAL9005
-
MES-RS80801Socle en série RS, ouvert sur les côtés 800x100x800 RAL9005
-
MES-SBVRS100Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 100mm RAL9005
-
MES-SBVRS200Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 200mm RAL9005
-
MES-SBV100Cache pour alignement de socles 90° hauteur 100mm laqué
-
MES-SBV200Cache pour alignement de socles 90° hauteur 200mm laqué
-
MES-ES80801Socle de cellule d'angle 800x100x800 RAL9005
-
MES-ES80802Socle de cellule d'angle 800x200x800 RAL9005
-
MES-SOB801Cache avant/arrière 800x100 (lxh) laqué
-
MES-SOB802Cache avant/arrière 800x200 (lxh) laqué
-
MES-SOBA801Cache avant/arrière avec découpe 800x100 (lxh) laqué
-
MES-SOBA802Cache avant/arrière avec découpe 800x200 (lxh) laqué
-
MES-SOEPièce angulaire de socle séparée 100mm
-
MES-SOT801Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 100x800 (hxp)
-
MES-SOT802Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 200x800 (hxp)
-
MES-SVVissage du socle M8x50
-
M-MT8010Porte modulaire 10UM IP40 120° 800x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8011Porte modulaire 11UM IP40 120° 800x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8012Porte modulaire 12UM IP40 120° 800x600 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8013Porte modulaire 13UM IP40 120° 800x650 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8014Porte modulaire 14UM IP40 120° 800x700 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8015Porte modulaire 15UM IP40 120° 800x750 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8016Porte modulaire 16UM IP40 120° 800x800 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8017Porte modulaire 17UM IP40 120° 800x850 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8018Porte modulaire 18UM IP40 120° 800x900 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8019Porte modulaire 19UM IP40 120° 800x950 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT802Porte modulaire 2UM IP40 120° 800x100 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8020Porte modulaire 20UM IP40 120° 800x1000 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8021Porte modulaire 21UM IP40 120° 800x1050 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT8022Porte modulaire 22UM IP40 120° 800x1100 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT803Porte modulaire 3UM IP40 120° 800x150 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT804Porte modulaire 4UM IP40 120° 800x200 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT805Porte modulaire 5UM IP40 120° 800x250 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT806Porte modulaire 6UM IP40 120° 800x300 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT807Porte modulaire 7UM IP40 120° 800x350 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-MT808Porte modulaire 8UM IP40 120° 800x400 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
-
M-BB8080Tôle de fond en 6-parties 800x800 (lxp) zinguée
-
M-BBB8080Tôle de fond en 6-parties avec balais 800x800 (lxp) zinguée
-
M-BBM8080Tôle de fond en 6-parties avec mousse caoutchouc 800x800 (lxp) zinguée
-
M-DBL8080Tôle de recouvrement sans introduction IP40 800x800 (lxp) zinguée
-
M-DBLA8080Tôle de recouvrement avec introduction IP40 800x800 (lxp) zinguée
-
M-DBLUN8080Cover plate with cable entry flange 800x800 (WxD)
-
M-MBO8080Fond modulaire en 1-partie 800x800 (lxp) zinguée
-
M-MD8080Toit modulaire en 1-partie IP40 800x800 (lxp) zinguée
-
M-MDB80Module balais pour toit modulaire largeur 800mm
-
M-MDG80Module plein pour toit modulaire largeur 800mm
-
M-MDLB80Module en tôle perforée pour toit modulaire largeur 800mm
-
M-MDLF80Module ventilateur pour toit modulaire largeur 800mm
-
M-MDM80Module caoutchouc mousse pour toit modulaire largeur 800mm
-
MES-DBD8080Cadre de toit distant 800x800 (lxp) laqué
-
M-RW8018Paroi arrière IP40 800x1800 (lxh) zinguée
-
M-RWL8018Paroi arrière en tôle perforée IP40 800x1800 (lxh) zinguée
-
M-RWS8018Paroi arrière IP40 avec fermeture rapide 800x1800 (lxh) zinguée
-
M-RWSLW8018Paroi arrière fermeture rapide tôle nid d'abeille découpe centrée 800x1800 laqué
-
M-SW8018Paroi latérale IP40 1800x800 (hxp) laqué
-
M-SWF8018Paroi latérale plate IP40 1800x800 (hxp) laqué
-
M-SWS8018Paroi latérale IP40 avec fermeture rapide 1800x800 (hxp) laqué
-
MES-AATF80Adaptateur de tablette d'appareils pour encastrement fixe p=800mm zinguée
-
MES-AATV80Adaptateur de tablette d'appareils pour coulisse intégrale p=800mm zinguée
-
MES-ATB80Tablette d'appareils percée profondeur 800mm max. 50kg zinguée
-
MES-ATF80Adaptateur de tablette pour encastrement fixe p=800mm zinguée
-
MES-ATV80Adaptateur de tablette pour coulisse intégrale p=800mm zinguée
-
MES-FL12Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 12U zinguée
-
MES-FL21Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 21U zinguée
-
MES-FL23Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 23U zinguée
-
MES-FL24Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 24U zinguée
-
MES-FL28Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 28U zinguée
-
MES-FL31Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 31U zinguée
-
MES-FL36Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 36U zinguée
-
MES-FL37Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 37U zinguée
-
MES-FL38Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 38U zinguée
-
MES-FL40Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 40U zinguée
-
MES-FL41Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 41U zinguée
-
MES-FL42Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 42U zinguée
-
MES-FL44Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 44U zinguée
-
MES-FL46Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 46U zinguée
-
MES-FL47Support fixe 19" pour largeur 600/800 hauteur 47U zinguée
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1800 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur800 mm
-
Version CEMNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Type de montageModulable
-
Appareil supplémentaire additionnelOui
-
Convient au montage au solOui
-
Indice de protection IPIP40
-
Classe de protectionClasse I
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-R808018
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-R808018
Armoire standard-plus IP40 800x1800x800 laqué
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
M-R1003018Armoire standard-plus IP40 1000x1800x300 laquéPrix*366.00 CHF/ pc. *366.00 CHF/ pc. * -
2
M-R1003020Armoire standard-plus IP40 1000x2000x300 laquéPrix*389.00 CHF/ pc. *389.00 CHF/ pc. * -
3
M-R1003022Armoire standard-plus IP40 1000x2200x300 laquéPrix*420.00 CHF/ pc. *420.00 CHF/ pc. * -
4
M-R1004018Armoire standard-plus IP40 1000x1800x400 laquéPrix*366.00 CHF/ pc. *366.00 CHF/ pc. * -
5
M-R1004020Armoire standard-plus IP40 1000x2000x400 laquéPrix*388.00 CHF/ pc. *388.00 CHF/ pc. *