The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LVZIFT1000
    EAN
    7611919370486
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires

    Porte-étiquette pour réglette de sectionnement 1000A LVZIFT1000

    Prix*
    7.70 CHF
    / pc. *
    7.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte-étiquette pour réglette de sectionnement 1000A

    LVZIFT1000

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 16 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • LVTR1000CE

      Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, raccord à vis M12 inoxydable

      1 157.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000CKE

      Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, patte raccordem. M12 compacte

      1 151.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000CKEQ

      Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, 178-210mm raccord M12

      1 497.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000CKP

      Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôles commutable, patte raccordem. M12 compacte

      1 162.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000CKPQ

      Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôle commutable, 178-210mm raccord M12

      1 510.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000CP

      Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôles commutable, raccord à vis M12 inoxydable

      1 173.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000HE

      Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, raccord à l’arrière inoxydable

      1 152.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000HP

      Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôles commutable, raccord à l’arrière inoxydable

      1 163.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000SE

      Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, raccord côté droit inoxydable

      1 140.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000SLE

      Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, raccord côté gauche inoxydable

      1 140.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000SLP

      Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôles commutable, raccord côté gauche inoxydable

      1 128.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000SP

      Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôles commutable, raccord côté droit inoxydable

      1 128.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000TE

      Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, sép. barre omnibus centre app.

      971.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000TEW

      Réglette sectionn. HPC 1000A 1 pôle commutable, séparation sur côté droit

      1 190.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000TP

      Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôles commutable, sép. barre omnibus centre app.

      983.00 CHF  / pc.*
    • LVTR1000TPW

      Réglette sectionn. HPC 1000A 3 pôles commutable, séparation sur côté droit

      1 202.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      16 mm
    • Hauteur
      120 mm
    • Largeur
      99 mm
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Produit compa­tible avec
      LV, LL, R2000, V | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12, LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12, LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LVZIFT1000
    PDF
    Hager RoHS report LVZIFT1000
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZIFT1000 | Hager Suisse

      Image produit LVZIFT1000

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZIFT1000 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZIFT1000

      Porte-étiquette pour réglette de sectionnement 1000A

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      64.70 CHF
      / pc. *
      64.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      49.25 CHF
      / pc. *
      49.25 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00TB - Protection contre les contacts
      LVZ00TB
      Protection contre les contacts
      Prix*
      7.70 CHF
      / pc. *
      7.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
      Prix*
      62.10 CHF
      / pc. *
      62.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      8.45 CHF
      / jeu *
      8.45 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group