Cosse à 2x connexion 2x35mm² 00/185, SET • LVZASD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­ver­ti­group et acces­soires
  • LVZASD

Cosse à double connexion taille 00/185 pour 2 conducteurs à 35mm²,inoxydable,SET

LVZASD

  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Cosse à double connexion taille 00/185 pour 2 conducteurs à 35mm²,inoxydable,SET LVZASD

EAN
3250614128936
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
13.55 CHF
/ pc. *
13.55 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    4 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Longueur
    42 mm
Matière
  • Matière
    Cuivre
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration LVZASD (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LVZASD (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LV001EBS - Module à encastrer avec prises type 13
    LV001EBS
    Module à encastrer avec prises type 13
    Prix*
    507.00 CHF
    / pc. *
    507.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    LV001EBSA - Module à encastrer avec borne de départ et prises type 13
    LV001EBSA
    Module à encastrer avec borne de départ et prises type 13
    Prix*
    492.00 CHF
    / pc. *
    492.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    LV001EBSGV - Module à encastrer avec prises type 13
    LV001EBSGV
    Module à encastrer avec prises type 13
    Prix*
    507.00 CHF
    / pc. *
    507.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    LV001ENSA - Module à encastrer avec LS/N2P 13A
    LV001ENSA
    Module à encastrer avec LS/N2P 13A
    Prix*
    593.00 CHF
    / pc. *
    593.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    LVDR1260CE - Double réglette HPC3 1260A 1 pôle commutable, raccord à vis M12
    LVDR1260CE
    Double réglette HPC3 1260A 1 pôle commutable, raccord à vis M12
    Prix*
    1 229.00 CHF
    / pc. *
    1 229.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group