Réglette coupe-circuits HPC fv+ DIN2 400A 1p inoxydable raccord V UniversN LV8SR2VEVKS
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de barres de phase de puissance 1 produit(s) disponible(s) -
Plaque/cache/barrette d'inscription 5 produit(s) disponible(s) -
Boulon 6 produit(s) disponible(s) -
Support de barres omnibus 2 produit(s) disponible(s) -
Borne de barre collectrice 6 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 12 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal400 A
-
Courant de coupure crête120 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B / 400V400 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 500V400 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B / 690V400 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B / 800V250 A
-
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Courant de tenue courte durée nominal ICW 1s avec système de verrouillage IEC6094715 kA
-
Courant nominal de la cartouche fusible25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC6094710 kA
-
Taille de l'élément fusibleNH2
-
Type de connection / priseRaccordement direct
-
Type de montageFixation par vis
-
Section de raccordement en câble rigide25 - 300 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide25 - 300 mm²
-
Type de connexion / priseRaccordement V
-
Section de raccordement en câble souple35 - 240 mm²
-
Section de raccordement en câble souple25 - 300 mm²
-
Nombre de pôles3
-
Nombre de pôles commutables1
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage32 - 32 Nm
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres32 - 32 Nm
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres800
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.41000
-
Indice de protection IPIP2X
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 kV
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur671 mm
-
Profondeur190 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN54 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil34 W
-
Pertes en puissance à pleine charge156 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Avec indicateur de défautNon
-
Double coupureOui
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)14 %
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LV8SR2VEVKS
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LV8SR2VEVKS
Réglette coupe-circuit HPC2 400A 1 pôle commutable, V court, capot couvre-bornes
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2025-10-24
PDF18,64 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB