Borne en V pour LV taille 1-3, support  d'insertion fermeture amovible, SET LVZVSE

EAN
4049857199501
E-nr.
847 990 149
VPE
3 PCEs
Groupe de rabais
52
52.70 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    10 mm
  • Largeur produit installé
    130 mm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 / 240mm²
Câble
  • Section du conduc­teur
    240 mm²
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    tech­nique de raccor­de­ment
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.