Borne d´insertion acier LV taille 1-3 185mm,à 240mm² re/se anti rouille LVZSRK
EAN
4049857199518
E-nr.
847 990 139
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
49.00 CHF
/ jeu
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fusible
-
Taille de l'élément fusibleNH1-NH3
Dimensions
-
Hauteur52 mm
-
Largeur33 mm
Matière
-
MatièreAcier
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com