The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­ver­ti­group et acces­soires
  • LV001ENSA
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Module à encastrer avec LS/N2P 13A LV001ENSA

EAN
7611919402163
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
600.00 CHF
/ pc. *
600.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Module à encastrer avec LS/N2P 13A

LV001ENSA

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
  • LVZ00RAD185

    Couvercle d'emplacement vide LV, largeur 50mm, taille00 pour couvrant les barres

    31.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    13 A
  • Courant de coupure crête
    40 kA
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Raccor­de­ment M8
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    1,50 - 1,50 Nm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
Dimen­sions
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
  • Hauteur
    660 mm
  • Profon­deur
    133 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    5,80 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Protec­tion élec­trique
  • Avec indi­ca­teur de défaut
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH LV001ENSA
PDF

Documents

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LV001ENSA | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LV001ENSA

    Module à encastrer avec LS/N2P 13A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour vertigroup module intégré taille 00 | Hager Suisse

    Notice d'installation pour vertigroup module intégré taille 00

    Guide d'installation International 2018-05-01

    PDF
    81,50 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
    Prix*
    64.70 CHF
    / pc. *
    64.70 CHF
    / pc. *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    LVZ00RATV185
    Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    Prix*
    49.25 CHF
    / pc. *
    49.25 CHF
    / pc. *
  • 3
    LVZITFL - Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    LVZITFL
    Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    Prix*
    30.20 CHF
    / pc. *
    30.20 CHF
    / pc. *
  • 4
    LVZ00TB - Protection contre les contacts
    LVZ00TB
    Protection contre les contacts
    Prix*
    7.70 CHF
    / pc. *
    7.70 CHF
    / pc. *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
    Prix*
    62.10 CHF
    / pc. *
    62.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group