Module à encastrer avec prises type 13 LV001EBS
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque/cache/barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal13 A
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage1,50 - 1,50 Nm
-
Indice de protection IPIP20
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur560 mm
-
Profondeur133 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN6,30 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LV001EBS
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour vertigroup module intégré taille 00
Guide d'installation International 2018-05-01
PDF81,50 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com