The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • fv+ et acces­soires
    • LVZVKX
    EAN
    7611919372626
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • fv+ et acces­soires
    • Voir plus

    Kit de câblage sans fils pour HPC1-HPC3 LVZVKX

    Prix*
    11.10 CHF
    / pc. *
    11.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit de câblage sans fils pour HPC1-HPC3

    LVZVKX

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH1-NH3
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      5 - 5 Nm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LVZVKX
    PDF
    Hager RoHS report LVZVKX
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZVKX | Hager Suisse

      Image produit LVZVKX

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZVKX | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZVKX

      Kit de câblage sans fils pour HPC1-HPC3

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-05-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-05-01

      PDF
      128,74 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LV8Y1B - Porte-étiquette pour fv+ DIN1 avec information de produit sans référence
      LV8Y1B
      Porte-étiquette pour sectionneur fusible verical coupe-circuit 1
      Prix*
      7.95 CHF
      / pc. *
      7.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      LV8Y00W - Étiquette d’identification pour fv+, DIN00 sans inscription
      LV8Y00W
      Plaquette indicatrice à rechange taille 00 (50 pièces)
      Prix*
      5.35 CHF
      / pc. *
      5.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      LV8Y1000B - Porte-étiquette pour fv+ 1000 A avec information de produit sans référence
      LV8Y1000B
      Porte-étiquette pour réglette sectionneur 1000A
      Prix*
      7.95 CHF
      / pc. *
      7.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      LV8Y00LP - Couv. commutateur pour fv+ DIN00/185mm comm. tripolaire comme pièce de rechange
      LV8Y00LP
      Sectionneur à fusibles vertical couvercle 00 160A 185mm 3 pôle
      Prix*
      42.70 CHF
      / pc. *
      42.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      LV8Y1LE - Couv. commutateur pour fv+ DIN1/185mm comm. unipolaire comme pièce de rechange
      LV8Y1LE
      Sectionneur fusibles vertical couvercle 1 1 pôles
      Prix*
      21.40 CHF
      / pc. *
      21.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group