NH00-NR3P-LLB 3CT Cl.0,5 150A 1Make 1Break on plug strip LLB156
EAN
7611919436304
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
1 093.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interrupteurs sectionneurs avec accessoires de fusibles 6 produit(s) disponible(s) -
Transformateur de courant 3 produit(s) disponible(s) -
Plaque/cache/barrette d'inscription 11 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fusible
-
Taille de l'élément fusibleNH00
Architecture
-
Nombre de pôles3
Courant électrique
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B160 A
Installation, montage
-
Couple de serrage10 - 10 Nm
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1400
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN47 W
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide95 mm²
-
Section de raccordement en câble souple95 mm²
Dimensions
-
Hauteur50 mm
-
Largeur280 mm
-
Longueur590 mm
Tension
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
Câble
-
Entrée de câbleCôté
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de téléchargements