The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
    • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector
    • U-AB200
    EAN
    7611919258876
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    40
    • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector

    Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 200mm laqué U-AB200

    Prix*
    44.10 CHF
    / pc. *
    44.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 200mm laqué

    U-AB200

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 23 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • LLB155

      NH00-NR3P-LLB 3 transformateur de courant Cl.0, 5 150A on plug strip

      1 096.00 CHF  / pc.*
    • LLB156

      NH00-NR3P-LLB 3CT Cl.0, 5 150A 1Make 1Break on plug strip

      1 093.00 CHF  / pc.*
    • LLB157

      NH00-NR3P-LLB 3CT Cl.0, 5 150A 1Make 1Brake electr.fuse.monit.

      1 686.00 CHF  / pc.*
    • LLB158

      NH00-HR3P-LLB 3 transformateur de courant Cl.0, 5 150A on plug strip

      1 066.00 CHF  / pc.*
    • LLB159

      NH00-HR3P-LLB 3CT Cl.0, 5 150A 1Make 1Break on plug strip

      1 117.00 CHF  / pc.*
    • LLE154

      NH1-NR3P-LLE 3 transformateur de courant Cl.0, 5 250A on plug strip

      1 339.00 CHF  / pc.*
    • LLE155

      NH1-NR3P-LLE 3CT Cl.0, 5 250A 1Make 1Break on plug strip

      1 386.00 CHF  / pc.*
    • LLE156

      NH1-NR3P-LLE 3CT Cl.0, 5 250A 1Make 1Break electr.fuse.monit.

      1 938.00 CHF  / pc.*
    • LLE157

      NH1-HR3P-LLE 3 transformateur de courant Cl.0, 5 250A on plug strip

      1 422.00 CHF  / pc.*
    • LLE158

      NH1-HR3P-LLE 3CT Cl.0, 5 250A 1Make 1Break on plug strip

      1 470.00 CHF  / pc.*
    • LLE159

      NH1-HR3P-LLE 3CT Cl.0, 5 250A 1Make 1Break electr.fuse.monit.

      2 022.00 CHF  / pc.*
    • LLH154

      NH2-NR3P-LLH 3 transformateur de courant Cl.0, 5 400A on plug strip

      1 735.00 CHF  / pc.*
    • LLH155

      NH2-NR3P-LLH 3CT Cl.0, 5 400A 1Make 1Break on plug strip

      1 784.00 CHF  / pc.*
    • LLH156

      NH2-NR3P-LLH 3CT Cl.0, 5 400A 1Make 1Break electr.fuse.monit.

      2 335.00 CHF  / pc.*
    • LLH157

      NH2-HR3P-LLH 3 transformateur de courant Cl.0, 5 400A on plug strip

      1 938.00 CHF  / pc.*
    • LLH158

      NH2-HR3P-LLH 3CT Cl.0, 5 400A 1Make 1Break on plug strip

      1 987.00 CHF  / pc.*
    • LLH159

      NH2-HR3P-LLH 3W. Kl.0, 5 400A 1Make 1Break electr.fuse.monit.

      2 539.00 CHF  / pc.*
    • LLL155

      NH3-NR3P-LLL 3 transformateur de courant Cl.0, 5 600A connecteur

      1 875.00 CHF  / pc.*
    • LLL156

      NH3-NR3P-LLL 3CT Cl.0, 5 600A 1Make 1Break connecteur

      1 834.00 CHF  / pc.*
    • LLL157

      NH3-NR3P-LLL 3CT Cl.0, 5 600A 1Make 1Break electr.fuse.monit.

      2 386.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      199 mm
    • Largeur
      591 mm
    • Profon­deur
      20 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Acier
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH U-AB200
    PDF
    Hager Rapport RoHS U-AB200
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image U-AB200 | Hager Suisse

      Image produit U-AB200

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit U-AB200 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit U-AB200

      Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 200mm laqué

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2007-03-19 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2007-03-19

      PDF
      464,60 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for unimes H | Hager Suisse

      Declaration of conformity for unimes H

      unimes H

      PDF
      77,82 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LLZ032 - Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 75mm
      LLZ032
      Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 75mm
      Prix*
      64.90 CHF
      / pc. *
      64.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      LLZ024 - Kit pour montage séparateur par câble pour Gr. 1
      LLZ024
      Kit pour montage séparateur par câble pour Gr. 1
      Prix*
      53.40 CHF
      / pc. *
      53.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      LLZ033 - Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 150mm
      LLZ033
      Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 150mm
      Prix*
      96.60 CHF
      / pc. *
      96.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      LLZ044 - Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.2, hauteur de module 150mm
      LLZ044
      Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.2, hauteur de module 150mm
      Prix*
      210.00 CHF
      / pc. *
      210.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      LLZ022 - Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.2-3, gauche+droite, hauteur 150mm
      LLZ022
      Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.2-3, gauche+droite, hauteur 150mm
      Prix*
      40.05 CHF
      / pc. *
      40.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group