Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3 LLZ027
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles16 P
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Couleurgris foncé
-
Matièrematière plastique
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câblemax. 0…1.5 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble0…2.5 mm²
-
Type de contactjack
-
Type de connexionà borne à pince coupante
-
Nombre rangées2
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Température de service-25…55 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LLZ027
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LLZ027 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LLZ027 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com