The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
    • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
    • LLE156
    EAN
    7611919436373
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible

    NH1-NR3P-LLE 3CT Cl.0,5 250A 1Make 1Break electr.fuse.monit. LLE156

    Prix*
    1 938.00 CHF
    / pc. *
    1 938.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    NH1-NR3P-LLE 3CT Cl.0,5 250A 1Make 1Break electr.fuse.monit.

    LLE156

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 12 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • U-AB100

      Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 100mm laqué

      39.00 CHF  / pc.*
    • U-AB150

      Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 150mm laqué

      41.50 CHF  / pc.*
    • U-AB200

      Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 200mm laqué

      44.10 CHF  / pc.*
    • U-AB300

      Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 300mm laqué

      49.25 CHF  / pc.*
    • U-AB50

      Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 50mm laqué

      36.35 CHF  / pc.*
    • U-AB75

      Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 75mm laqué

      37.55 CHF  / pc.*
    • U-ABKS100

      Cache de compensation avec convection LL/sasil IP30 700x100 (hxL) laqué

      42.80 CHF  / pc.*
    • U-ABKS150

      Cache de compensation avec convection LL/sasil IP30 700x150 (hxL) laqué

      46.65 CHF  / pc.*
    • U-ABKS200

      Cache de compensation avec convection LL/sasil IP30 700x200 (hxL) laqué

      50.40 CHF  / pc.*
    • U-ABKS300

      Cache de compensation avec convection LL/sasil IP30 700x300 (hxL) laqué

      60.50 CHF  / pc.*
    • U-ABKS50

      Cache de compensation avec convection LL/sasil IP30 700x50 (hxL) laqué

      37.70 CHF  / pc.*
    • U-ABKS75

      Cache de compensation avec convection LL/sasil IP30 700x75 (hxL) laqué

      40.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH1
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
      250 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      15 - 15 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      200
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      1400
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      68 W
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      25 - 150 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      25 - 150 mm²
    Dimen­sions
    • Hauteur
      74,50 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      10 - 10 mm
    • Longueur
      590 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    Câble
    • Entrée de câble
      Côté

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LLE156
    PDF
    RoHS report LLE156
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LLE156 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LLE156

      NH1-NR3P-LLE 3CT Cl.0,5 250A 1Make 1Break electr.fuse.monit.

      PDF
    • Fiche de données de sécurité

      Image Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Suisse

      Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
      Image Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Suisse

      Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LLG100 - NH2-NR3P-LLG,1transf.cour.400-5S,on connecteuronn.
      LLG100
      NH2-NR3P-LLG, 1transf.cour.400-5S, on connecteuronn.
      Prix*
      1 255.00 CHF
      / pc. *
      1 255.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      LLG132 - NH2-NR3P-LLG,3transf.cour.400-5S,on connecteuronn.
      LLG132
      NH2-NR3P-LLG, 3transf.cour.400-5S, on connecteuronn.
      Prix*
      1 665.00 CHF
      / pc. *
      1 665.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      LLG109 - NH2-NR3P-LLG,1transf.cour.400-5S,1Make+1Break,el.fuse mon.,connecteuronn.
      LLG109
      NH2-NR3P-LLG, 1transf.cour.400-5S, 1Make+1Break, el.fuse mon., connecteuronn.
      Prix*
      1 855.00 CHF
      / pc. *
      1 855.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      LLG104 - NH2-NR3P-LLG,1transf.cour.400-5S,1Make+1Break,connecteuronn.
      LLG104
      NH2-NR3P-LLG, 1transf.cour.400-5S, 1Make+1Break, connecteuronn.
      Prix*
      1 303.00 CHF
      / pc. *
      1 303.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      LLG002 - NH2-NR3P-LLG,1Make+1Break,connecteuronn.
      LLG002
      NH2-NR3P-LLG, 1Make+1Break, connecteuronn.
      Prix*
      1 192.00 CHF
      / pc. *
      1 192.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group