Cache compensation h=75 laqué • U-AB75 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
  • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector
  • U-AB75

Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 75mm laqué

U-AB75

  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Cache de compensation sans convection pour U-SV/U-SI hauteur 75mm laqué U-AB75

EAN
7611919258845
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
40
Prix*
37,15 CHF
/ pc. *
37.15 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    74 mm
  • Largeur
    591 mm
  • Profon­deur
    20 mm
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Acier
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
REACH declaration U-AB75 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration U-AB75 (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity for unimes H | Hager Suisse

    Declaration of conformity for unimes H

    unimes H

    PDF
    77,82 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    1000K1 - Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 1000/5A 5VA classe 1
    1000K1
    Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 1000/5A 5VA classe 1
    Prix*
    83.20 CHF
    / pc. *
    83.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    300K05G - Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré
    300K05G
    Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré
    Prix*
    127.00 CHF
    / pc. *
    127.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    600K05G - Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 600/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré
    600K05G
    Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 600/5A 2.5VA classe 0.5s CH calibré
    Prix*
    127.00 CHF
    / pc. *
    127.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    LLZ020 - Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.00, gauche+droite, hauteur 50mm
    LLZ020
    Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.00, gauche+droite, hauteur 50mm
    Prix*
    31.60 CHF
    / pc. *
    31.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    LLZ021 - Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.1, gauche+droite, hauteur 75mm
    LLZ021
    Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.1, gauche+droite, hauteur 75mm
    Prix*
    34.25 CHF
    / pc. *
    34.25 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group