Cache de compensation avec convection LL/sasil IP30 700x300 (hxL) laqué U-ABKS300
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 23 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur299 mm
-
Largeur591 mm
-
Profondeur20 mm
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
MatièreAcier
-
Indice de protection IPIP30
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit U-ABKS300
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit U-ABKS300
Cache de compensation avec convection LL/sasil IP30 700x300 (hxL) laqué
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2012-08-14
PDF477,53 kB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour sasil horizontal cache de compensation, aménagement partiel sasil
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF406,85 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity for unimes H
unimes H
PDF77,82 kB