Distributeur ENC Hager univers 5-rangées 60UM porte IP30 550×800×110mm FWU52K
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Rail de montage 4 product.page.accessories.products-available -
Accessoires de montage 6 product.page.accessories.products-available -
Bande d'obturation 1 product.page.accessories.products-available -
Système de verrouillage 6 product.page.accessories.products-available -
Système de repérage 1 product.page.accessories.products-available -
Kit d'équipement pour VDI 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'entrée de câbles4
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
MontageEncastré, Cloison creuse
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre de rails10
-
Nombre rangées5
-
Nombre de travée de large2
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Borne de mise à la terreNon
-
Plaque de montage incluseOui
-
Nombre de modules120
-
Interrupteur principal de protectionNon
-
Hauteur853 mm
-
Largeur603 mm
-
Profondeur125 mm
-
Hauteur d'encastrement802 mm
-
Largeur de montage560 mm
-
Profondeur de montage112 mm
-
Nombre d'unités de largeur24
-
Nombre de portes1
-
Type de poignéeLoquet
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
-
MatièreAcier
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Matériau de la plaque de montagePlastique
-
Classe de protectionClasse II
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de verrouillageSans serrure
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWU52K
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit FWU52K
Coffret FW encastré 60 modules+multimédia, IP30, classeII, niche 807x565x115mm
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Instructions de montage
Guide d'installation International 2021-12-08
PDF11,44 MB
Mounting instruction for door latch FZ598
90SL / univers FW / FW2
PDF756,29 kB -
Logiciel
BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Objets Revit de-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Objets Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Objets Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12
RFA1,15 MBBIM Objets Revit it-CH 2026-02-12
RFA1,15 MBBIM Objets Revit it-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System no hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MB -
Documentations
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB