Travée média, univers FW,p.coffr FW 5rangées,2x12mod+2xplaqueMédia,750x250mm,QC UN51U2

EAN
3250616240506
E-nr.
822 850 114
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
156.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    95 mm
  • Profon­deur produit installé
    95 mm
  • Hauteur produit installé
    750 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.