The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires à encas­trer
    • FZ152FM2
    Cadre avec porte Hager univers, largeur 603 mm, hauteur 853 mm, profondeur 12 mm, indice de protection IP30, couleur blanc pur, pour FW52U
    EAN
    7611912539613
    E-nr.
    822 850 304
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F3
    • Armoires à encas­trer

    Cadre avec porte Hager univers 603×853×12mm IP30 blanc pur pour FW52U FZ152FM2

    Prix*
    300.00 CHF
    / pc. *
    300.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Cadre avec porte Hager univers 603×853×12mm IP30 blanc pur pour FW52U

    FZ152FM2

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      853 mm
    • Largeur
      603 mm
    • Profon­deur
      13 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Butée de porte
    • Type de poignée
      Loquet rabat­table
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager déclaration REACH FZ152FM2
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ152FM2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ152FM2 | Hager Suisse

      Image produit FZ152FM2

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ152FM2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ152FM2

      Cadre avec porte pleine Multimédia RAL9010 pour FW52U.., profondeur 12mm

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation International 2021-12-08 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Image Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Suisse

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Documentations

      Image Technical manual for FWU enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ033F - Cadre Hager univers 853×553×13mm IP00 blanc pour FW33U..
      FZ033F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU33., hauteur 13mm
      Prix*
      148.50 CHF
      / pc. *
      148.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ031F - Cadre Hager univers 353×553×13mm IP00 blanc pour FW31U..
      FZ031F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU31., hauteur 13mm
      Prix*
      121.00 CHF
      / pc. *
      121.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ032F - Cadre Hager univers 603×553×13mm IP00 blanc pour FW32U..
      FZ032F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU32., hauteur 13mm
      Prix*
      133.00 CHF
      / pc. *
      133.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FWU81L - Coffret Hager 8-rangées 1-champ 96UM IP30 300×1250×110mm
      FWU81L
      Coffret à encastrer 1x8r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 1257x315x115mm
      Prix*
      294.00 CHF
      / pc. *
      294.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ041F - Cadre Hager univers 353×703×13mm IP00 blanc pour FW41U..
      FZ041F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU41., hauteur 13mm
      Prix*
      133.00 CHF
      / pc. *
      133.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group