Couvercle pour canal latéral pour coffret FWU hauteur 519mm FWU00C5

EAN
3250610660607
E-nr.
822 951 104
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
10.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    9 mm
  • Hauteur produit installé
    519 mm
  • Largeur produit installé
    57 mm
  • Hauteur
    519 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Coffret de distri­bu­tion encastré
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    5
  • Acces­so­riable
    Oui
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.