Armoire,univers,IP44,classe de protéctionII,1550x1300x205mm, inoccupé FP05SN2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Nombre de modules600
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Courant assigné nominal400 A
-
Profondeur de montage205 mm
-
Profondeur produit installé205 mm
-
Profondeur interne143 mm
-
Hauteur produit installé1550 mm
-
Largeur produit installé1300 mm
-
Largeur dans les unités de division60
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Type de fermeture de la portePoignée à manette
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de portedouble, asymétrique
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireArmoire murale
-
Nombre rangées10
-
Nombre de travée de large5
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride10
-
Extension possibleOui
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionclasse II
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FP05SN2
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FP05SN2
PDF1 MB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour FP05SN2
PDF3 MB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FP05SN2
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FP05SN2
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FP05SN2
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour FP05SN2
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FP05SN2
Declaration
PDF530 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FP05SN2 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FP05SN2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com