Boîtier de raccor­de­ment pour double plan­cher VR12

  • pour les supports d'appareils FLF suivants : GTV10FLFQR12, GTV8FLFQR12, GTV6FLFQR12 ou GTVD300
  • supports d'appareils abaissables par pas jusqu'à 18 mm
  • avec support de câblage multiple
  • dimensions extérieures : Ø 325 mm
  • dimensions de montage : Ø 306 mm
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories