Boîtier de raccor­de­ment pour double plan­cher VQ12

  • pour les supports d'appareils FLF suivants : GTV10FLFQR12, GTV8FLFQR12, GTV6FLFQR12 ou GTVD300
  • supports d'appareils abaissables par pas jusqu'à 18 mm
  • avec support de câblage multiple
  • dimensions extérieures : 263 x 263 mm
  • dimensions de montage : 244 x 244 mm
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories