tehalit.VE-EE – Couvercles rabattables et aveugles pour très faible profondeur d'encastrement
- Couvercle rabattable avec cadre de protection de moquette en polyamide selon DIN EN 50085-1 et 2-2
- Kit de fi xation pour plage de serrage 5 - 15 mm en sus de l'épaisseur de revêtement indiquée dans le couvercle rabattable. Pour boîtes de sol, système de canaux à fl eur de chape et système de canaux de sol apparents
- Pour épaisseur de revêtement 5 mm ou 12 mm
- Hauteur de montage : à partir de 50 mm
Matière :
polyamide
Couleurs livrables :
RAL 7011, gris fer
RAL 9005, noir
Remarque :
Autres épaisseurs de revêtement et fi xations sur demande
Catégories
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher
- tehalit.VE-EE Couvercle de fermeture
- tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher en inox
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes en inox réglables en hauteur, carrées
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes en inox réglables en hauteur, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes pour charge lourde
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes pour charge lourde, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Accessoires, rallonges d'échelle encliquetables
- tehalit.VE-EE – Couvercles rabattables et aveugles pour très faible profondeur d'encastrement
- Couvercle rabattable KDQ08 pour très faible profondeur d'encastrement
- Couvercle rabattable BDQ08 pour très faible profondeur d'encastrement
- Couvercle rabattable KDE04 pour très faible profondeur d'encastrement
- Couvercle rabattable BDE04 pour très faible profondeur d'encastrement
- Boîtiers d'appareillages pour couvercles rabattables
- Cadre adaptateur
- Prises encastrables
- Cadre adaptateur pour transmission de données
- Plaques support
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtes de sol pour bâtiments résidentiels et commerciaux
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton, UD-ZuHause accessoires
- Systèmes de pose de sols