tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher
- En polyamide selon DIN EN 50085-1 et 2-2 pour locaux secs avec sols nettoyés à sec
- Avec cadre de protection de moquette pour épaisseur de revêtement 5 ou 12 mm
- Kit de fi xation universel pour encastrement dans les boîtes de sol, systèmes de canaux, doubles planchers ou fauxplanchers
- Profondeur de montage minimale avec hauteur de revêtement de 5 mm : 70 mm
- Profondeur de montage minimale avec hauteur de revêtement de 12 mm : 77 mm
- Vous trouverez les supports d'appareils FLF et les appareils FLF à partir de la page 462
Matière
polyamide
Couleurs livrables
RAL 7011, gris fer
RAL 9005, noir
Catégories
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher
- Boîtier de raccordement pour double plancher VQ12
- Garniture de couvercle pour boîtier de raccordement pour double plancher VQ12
- Boîtier de raccordement pour double plancher VE09
- Garniture de couvercle pour boîtier de raccordement pour double plancher VE09
- Boîtier de raccordement pour double plancher VQ06
- Garniture de couvercle pour boîtier de raccordement pour double plancher VQ06
- Boîtier de raccordement pour double plancher VR12
- Garniture de couvercle pour boîtier de raccordement pour double plancher VR12
- Boîtier de raccordement pour double plancher VR10
- Garniture de couvercle pour boîtier de raccordement pour double plancher VR10
- Boîtier de raccordement pour double plancher VR06
- Garniture de couvercle pour boîtier de raccordement pour double plancher VR06
- tehalit.VE-EE Couvercle de fermeture
- tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher en inox
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes en inox réglables en hauteur, carrées
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes en inox réglables en hauteur, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes pour charge lourde
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes pour charge lourde, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Accessoires, rallonges d'échelle encliquetables
- tehalit.VE-EE – Couvercles rabattables et aveugles pour très faible profondeur d'encastrement
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtes de sol pour bâtiments résidentiels et commerciaux
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton, UD-ZuHause accessoires
- Systèmes de pose de sols