tehalit.VE-EE – Boîtes de sol pour bâtiments résidentiels et commerciaux
Exemples d'applications :
- Dans la salle à manger : modularité de branchement autour d'un four à raclette, d'un toaster ou d'un grill de table, etc.
- Dans le séjour : pour lampadaires, téléviseurs, enceintes de haut-parleurs, etc.
- Au bureau : pour l'équipement central du poste de travail
Caractéristiques techniques :
- 3 tailles standard (115 x 115, 160 x 160, 200 x 200)
- Nombre de prises FLF Gr. I : 2, 3 ou 6
- Possibilité de découper l'arête de séparation, ce qui permet de monter un appareil FLF Gr. II au lieu de deux appareils Gr. I
- Hauteur de nivellement : 95-125 mm (en fonction de la taille de la boîte)
- Avec cale sagex pour les Gr. 1 et 2, avec couvercle en bois pour Gr. 3
- Hauteur des arêtes du couvercle : 12 ou 22 mm
- Pour sols s'entretenant à sec
Avantages :
- Boîtes en inox de belle fi nition pour une utilisation dans le résidentiel et le commerce
- Ouverture facile du couvercle grâce à la goupille rabattable
Matière du couvercle :
inox ou aluminium
Forme de livraison :
Une seule référence, ou possibilité de livraison spécifi que au projet (pour grandes quantités)
- Boîte de sol 244x244 pour 10 appareils FLF sur demande
Catégories
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher
- tehalit.VE-EE Couvercle de fermeture
- tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher en inox
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes en inox réglables en hauteur, carrées
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes en inox réglables en hauteur, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes pour charge lourde
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes pour charge lourde, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Accessoires, rallonges d'échelle encliquetables
- tehalit.VE-EE – Couvercles rabattables et aveugles pour très faible profondeur d'encastrement
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtes de sol pour bâtiments résidentiels et commerciaux
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton, UD-ZuHause accessoires
- Systèmes de pose de sols