Boîtier de raccor­de­ment pour double plan­cher VR10

  • pour les supports d'appareils FLF suivants : GTV10FLFR10, GTV8FLFR10, GTV6FLFR10 ou 1x GTVD300 (central) et 2x GTVD200 (droite et gauche)
  • supports d'appareils abaissables par pas jusqu'à 18 mm
  • avec support de câblage multiple
  • dimensions extérieures : Ø 294 mm
  • dimensions de montage : Ø 275 mm
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories