Boîtier de raccor­de­ment pour double plan­cher VQ06

  • pour les supports d'appareils FLF suivants : GTV10FLFQR06, GTV8FLFQR06, GTV6FLFQR06 ou GTVD200
  • supports d'appareils abaissables par pas jusqu'à 18 mm
  • avec support de câblage multiple
  • dimensions extérieures : 219 x 219 mm
  • dimensions de montage : 200 x 200 mm
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories