Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- suppression du Larsen par commande vocale électronique
- commande de volume et microphone
- adressage par sélecteur drehfi x®
- possibilité de raccordement de boutons-poussoirs d'éclairage
- fonction de portier activable à tout moment
- possibilité d'activer une fonction de tonalité de confi rmation après appui sur un bouton d'appel
- passage automatique en mode nuit lorsque la luminosité faiblit
- caméra réglable mécaniquement : +/- 47° horizontal/vertical
- angle d'ouverture de caméra : 80° horizontal, 60° vertical
- logos de caméra : 320 000 pixels
- sensibilité à la lumière : 0,1 Lux / F 2.0
- évidement pour caméra : Ø 60 mm
- dimensions (H x L x P) : 100 x 100 x 29 mm
Module audio/vidéo encastré bifi laire
Catégories
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Alimentation de ligne pour bus bifi laire
- Transformateur
- Kit incluant coupler de ligne secondaire et alimentation de bus
- Coupleur de ligne bifi laire
- Bloc d'alimentation pour coupleur de ligne
- Module de raccordement cat. 6 STP
- Cordon de raccordement RJ45
- Dérivateur audio/vidéo simple
- Répartiteur audio/vidéo double
- Répartiteur audio/vidéo quadruple
- Amplificateur vidéo 2fils
- Convertisseur vidéo 2fils / signal vidéo 75 Ohm
- Découpleur audio
- Relais de commutation simple, universel
- Relais de commutation double
- Relais de commutation simple, universel
- Expandeur de boutons
- Expandeur de boutons
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Interface de télécommunication
- Caméra tube
- Kit de nettoyage pour inox
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres