Coupleur de ligne bifi laire
- coupleur de ligne permettant de raccorder des lignes bifi laires individuelles via la ligne de backbone pour des installations comportant jusqu'à 256 abonnés et 150 portes d'entrée.
- jusqu'à 64 coupleurs de ligne pour une longueur de ligne de backbone de 300 m
- 3 voies de communication dans le backbone
- entrée/sortie vidéo bifi laire (x/x)
- entrée/sortie de bus audio (a/b) pour raccordement de composants audio (par ex. RED112X, RED113X, REU311X)
- relais de portier/éclairage sans potentiel
- résistance terminale de backbone commutable
- réglage d'adresse par codeur rotatif
- amplifi cateur de signal vidéo intégré
- divers indicateurs d'état à LED
Alimentation : via RED013X
Encombrement : 6 ❚
Coupleur de ligne, monté sur rail, bifi laire
Catégories
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Alimentation de ligne pour bus bifi laire
- Transformateur
- Kit incluant coupler de ligne secondaire et alimentation de bus
- Coupleur de ligne bifi laire
- Bloc d'alimentation pour coupleur de ligne
- Module de raccordement cat. 6 STP
- Cordon de raccordement RJ45
- Dérivateur audio/vidéo simple
- Répartiteur audio/vidéo double
- Répartiteur audio/vidéo quadruple
- Amplificateur vidéo 2fils
- Convertisseur vidéo 2fils / signal vidéo 75 Ohm
- Découpleur audio
- Relais de commutation simple, universel
- Relais de commutation double
- Relais de commutation simple, universel
- Expandeur de boutons
- Expandeur de boutons
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Interface de télécommunication
- Caméra tube
- Kit de nettoyage pour inox
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres