Alimentation de ligne pour bus bifi laire
- alimentation de ligne pour bus bifi laire
- alimentation de ligne identique pour l'audio et le vidéo (bus bifi laire)
- relais sans potentiel intégré :
- pour portier (T/T)
- max. 24 V / 2 A
- durée du déverrouillage : 1 à 10 s. - contact sans potentiel (contact de fermeture) pour l'éclairage :
- max. 230 VAC / 16 A
- charge minimale : env. 15 W
- durée de commutation réglable : 1 s à 5 min - encombrement : 6 ❚
Alimentation de ligne bus avec relais, montée sur rail, bifi laire
Catégories
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Alimentation de ligne pour bus bifi laire
- Transformateur
- Kit incluant coupler de ligne secondaire et alimentation de bus
- Coupleur de ligne bifi laire
- Bloc d'alimentation pour coupleur de ligne
- Module de raccordement cat. 6 STP
- Cordon de raccordement RJ45
- Dérivateur audio/vidéo simple
- Répartiteur audio/vidéo double
- Répartiteur audio/vidéo quadruple
- Amplificateur vidéo 2fils
- Convertisseur vidéo 2fils / signal vidéo 75 Ohm
- Découpleur audio
- Relais de commutation simple, universel
- Relais de commutation double
- Relais de commutation simple, universel
- Expandeur de boutons
- Expandeur de boutons
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Interface de télécommunication
- Caméra tube
- Kit de nettoyage pour inox
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres