Postes extérieurs, elcom.one
Merkmale:
- keine sichtbaren Schrauben
- Vandalenschutz: Demontage nur mit Demontagewerkzeug (REH100X) möglich
- extra dünne UP-Variante: 2 mm
- extra dünne AP-Variante: 28.5 mm
- AP- oder UP-Montage mittels Kasten
- 7 verschiedene Baugrössen
- Kombimodul für Kamera und Lautsprecher
- Automatische Adressierung
- Ein-Mann-Inbetriebnahme
Eigenschaften:
- Farbkamera mit Nachtsichtmodus
- Kamerawinkel 82° horizontal - 58° vertikal
- manuelle Einstellung der Kamerarichtung ohne Demontage möglich
- integriertes potentialfreies Relais für Türöff ner
- Schutzart: IP44
- Vorverdrahtete Module (Elektronische Ersatzteile für elcom.one auf Seite 522)
- maximale Gesprächsdauer: 180 Sek.
Material:
- Edelstahl
Zutrittssystem ekey
Weiteres Zubehör für das Zutrittssystem ekey finden Sie hier.
Catégories
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Poste extérieur vidéo
- Poste extérieur vidéo avec affi chage d'état
- Poste extérieur audio
- Poste extérieur audio avec affi chage d'état
- Platine extérieure video avec lecteur d´empreinte
- Platine extérieure audio avec lecteur d´empreinte
- Lecteur d'empreintes digitales
- Boîtiers d'ecastrement pour elcom.one
- Boîtiers à montage en saillie pour elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres