Interface de télécommunication
Description
L'interface de télécommunication RED361X permet de raccorder le système d'interphone de porte au port a/b d'une installation téléphonique et peut ainsi être relié au bus bifi laire par l'intermédiaire d'un découpleur audio (RED311X ou RED321X). L'interphone devient alors un élément de téléphonie utilisable dans le cadre d'une installation téléphonique.
Cet appareil est conçu pour un maximum de 256 abonnés. Deux destinations d'appel sont disponibles par abonné. Elles peuvent être modifi ées par menu à guidage vocal ou défi nies
comme appel en chaîne (occupé/non-réponse). L'appareil prend en charge les appels internes vers des interphones normaux. Par surnumérotation DTMF, il est possible de commander le portier, le relais d'éclairage et jusqu'à 4 relais de commutation RED112X.
Pendant une communication, il est possible d'appeler jusqu'à 8 platines de rue défi nies et d'ouvrir la porte concernée. Pour identifi er l'appel de porte, il est possible de confi gurer jusqu'à 8 annonces individuelles. L'appareil peut être protégé d'un accès non autorisé par saisie d'un code PIN. La programmation s'eff ectue au moyen de l'écran intégré et du clavier sur l'appareil.
L'appareil n'a pas besoin d'une alimentation électrique séparée puisqu'il est alimenté par le bus audio.
Fonctions :
- commande du portier
- allumage de l'éclairage
- arrêt de la conversion
- sélection des platines de rue et des téléphones intérieurs
- alimentation en tension par BUS
- interface de télécommunication : Analogique a/b
- méthode de numérotation DTMF, max. 256 abonnés avec chacun 2 destinations d'appel
- dimensions : 6 z
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Alimentation de ligne pour bus bifi laire
- Transformateur
- Kit incluant coupler de ligne secondaire et alimentation de bus
- Coupleur de ligne bifi laire
- Bloc d'alimentation pour coupleur de ligne
- Module de raccordement cat. 6 STP
- Cordon de raccordement RJ45
- Dérivateur audio/vidéo simple
- Répartiteur audio/vidéo double
- Répartiteur audio/vidéo quadruple
- Amplificateur vidéo 2fils
- Convertisseur vidéo 2fils / signal vidéo 75 Ohm
- Découpleur audio
- Relais de commutation simple, universel
- Relais de commutation double
- Relais de commutation simple, universel
- Expandeur de boutons
- Expandeur de boutons
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Interface de télécommunication
- Caméra tube
- Kit de nettoyage pour inox
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres