Cordon de raccordement RJ45
Description :
- Li-02YSCH 4 x 2 x AWG 27/7 PiMF
- blindage de paire : Feuille d'aluminium
- blindage global : tresse en cuivre étamé
- longueur : 300 mm
- jeu de 4
Jeu de cordons de raccordement, cat. 6, S/FTP
Catégories
-
Systèmes d'interphone de porte bifilaires
- elcom motion
- Postes intérieurs, elcom.touch
- Postes intérieurs, elcom.fon
- Postes extérieurs, elcom.one
- Postes extérieurs, elcom.home
- Postes extérieurs, elcom.modesta
- Ensembles, elcom.home
- Ensembles, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Périphériques / accessoires
- Alimentation de ligne pour bus bifi laire
- Transformateur
- Kit incluant coupler de ligne secondaire et alimentation de bus
- Coupleur de ligne bifi laire
- Bloc d'alimentation pour coupleur de ligne
- Module de raccordement cat. 6 STP
- Cordon de raccordement RJ45
- Dérivateur audio/vidéo simple
- Répartiteur audio/vidéo double
- Répartiteur audio/vidéo quadruple
- Amplificateur vidéo 2fils
- Convertisseur vidéo 2fils / signal vidéo 75 Ohm
- Découpleur audio
- Relais de commutation simple, universel
- Relais de commutation double
- Relais de commutation simple, universel
- Expandeur de boutons
- Expandeur de boutons
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Module audio vidéo, pour montage dans boîte aux lettres
- Interface de télécommunication
- Caméra tube
- Kit de nettoyage pour inox
- Pièces de rechange, elcom.touch
- Pièces de rechange, elcom.one
- Pièces de rechange, elcom.modesta
- Pièces de rechange composants système
- Pièces de rechange, elcom.fon
- Montage dans boîtes aux lettres