Canal de instalación tehalit.BR*

en PVC, PC-ABS, Aluminio y Acero

 

Estas gamas son la solución más versátil del mercado, ideal para la distribución eléctrica en oficinas, laboratorios, almacenes, tiendas... Cuatro materiales, PVC (BRP), PC-ABS (BRHP), aluminio (BRAP) y acero (BRS) dan solución a las diferentes exigencias de cada instalación con un diseño moderno y un acabado perfecto. Permiten la instalación de mecanismos universales y 45x45.

Sala de reuniones moderna de oficina con caja eléctrica metálica de suelo, mesa grande y sillas de mimbre

Ventajas

El ca­nal de instalación tehalit.BR* de ha­ger, in­cor­po­ra mul­ti­ples ven­ta­jas para fa­ci­li­tar su ins­ta­la­ción:
Canal instalación tehalit BR detalle

Marcos 45x45 por clipaje

Marcos de mecanismos 45x45 de fácil instalación, por clipaje.

 
 
Canal instalación tehalit BR detalle

Cajas universales

Cajas para el montaje de mecanismos universales.

Canal instalación tehalit BR detalle

Tapas hasta 80 mm

Tapas 80 mm. Instalación rápida y fácil. Acabado enrasado perfecto.

Canal instalación tehalit BR detalle

Ensamblaje rápido y seguro

Permite ahorrar hasta el 30% del tiempo. Sistema de puesta a tierra integrado (BRS).

Canal instalación tehalit BR detalle

Piezas ajustables

Disponibles piezas de forma ajustables PC ABS para las cuatro gamas.

Canal instalación tehalit BR detalle

Juntas de unión

Juntas de unión que permiten disimular los cortes.

de

Manufaktur: para todos tus deseos

Todo es po­si­ble para nues­tro de­par­ta­men­to de per­so­na­li­za­ción

Acabados de lujo adaptados a las necesidades individuales. Manufaktur crea interruptores incomparables que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Qué tal un pomo de cuero genuino, piedra o con incrustaciones de cristales Swarovski? Nuestros expertos te aconsejan.

 

Primer plano de placas frontales de diseño variado para enchufes y interruptores eléctricos inspeccionadas por una persona con guantes

Todas las características y ventajas de las canales de diseño en este documento

(PDF 3,4 Mb)
Canales de diseño portada catálogo