Relés diferenciales
Los relés de protección de corriente diferencial residual, con transformador de detección separado, están destinados a asegurar la protección de las instalaciones eléctricas y de las personas contra los contactos indirectos. Los transformadores de detección se asocian con todos los relés diferenciales de la gama HR.
La actual oferta de relés diferenciales se compone de :
Relés diferenciales fijos y regulables, de 30 mA a 10A; instantáneos y temporizados,
Categoría
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
- Conmutadores modulares motorizados automáticos
- Conmutador con mando motorizado
- Control y señalización de los conmutadores motorizados
- Relés diferenciales
- Transformadores para relés diferenciales
- Interruptores de Corte al Aire