Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3 Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+ Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
Aparamenta de cabecera
La aparamenta de cabecera asegura la conexión, la protección, el seccionamiento y la conmutación en los cuadros de distribución en baja tensión.
Filtros
Categoría
- Protección modular
- Potencia, mando y señalización
-
Aparamenta de cabecera
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra x160
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h630
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1000
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h1600
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra P160
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra P250
- Accesorios para vesión Energy
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra x/P630
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
- Conmutador modular
- Mando embrague
- Eje prolongación
- Contactos auxiliares
- Barra de interconexión
- Cubre bornes transparente
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
- Interruptor-seccionador
- Contactos auxiliares
- Mando embrague
- Eje prolongación
- Pantalla de protección
- Cubrebornes transparente
- Accesorios para interruptores 2000 y 3200 A
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
- Conmutador I-0-II
- Mando embrague
- Eje prolongado
- Contactos auxiliares
- Tapa cubre bornes
- Cubre bornes transparente
- Barra de interconexión
- Conmutadores modulares motorizados automáticos
- Conmutador modular
- Contactos auxiliares
- Borna de toma de tensión
- Barra de unión
- Cubre bornes transparente
- Tapas precintables
- Conmutador con mando motorizado
- Conmutador motorizado con mando rotativo
- Conmutadores motorizados con relé de transferencia avanzado
- Cubre bornes transparente
- Tapa cubre bornes
- Barra de interconexión
- Contactos auxiliares
- Control y señalización de los conmutadores motorizados
- Relé de transferencia automática
- Interfaz de visualización
- Interfaz de visualización y control
- Módulo de doble alimentación
- Relés diferenciales
- Transformadores para relés diferenciales
- Transformador diferencial circular
- Transformador diferencial rectangular cerrado
- Transformador diferencial rectangular abierto
- Interruptores de Corte al Aire
- Unidades de disparo
- Interruptores automáticos de Corte al Aire hw1
- Interruptores de Maniobra de Corte al Aire hw1
- Interruptores automáticos de Corte al Aire hw2
- Interruptores de Maniobra de Corte al Aire hw2
- Interruptores automáticos de Corte al Aire hw4
- Interruptores de Maniobra de Corte al Aire hw4
- Módulos calibre relé
- Mandos por motor
- Bobinas
- Contactos para HW1
- Contactos para HW2 HW4
- Accesorios
- Accesorios_recambio
- Cajas de distribución
- Cajas de distribución para tabique hueco
- Cajas de ICT
- Armarios
- Conexión y accesorios