Sensibilidad y temporización regulable
Categoría
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3
- Interruptores automáticos e Interruptores maniobra h3+
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 40 a 160A. Montaje sobre perfil DIN
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 63 a 125A
- Interruptores seccionadores con mando rotativo 125 a 1600A
- Conmutadores modulares con mando rotativo. De 160 a 1600A
- Conmutadores modulares motorizados automáticos
- Conmutador con mando motorizado
- Control y señalización de los conmutadores motorizados
-
Relés diferenciales
- Sensibilidad y temporización fija
- Sensibilidad y temporización regulable
- Relé diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 a 10A, temporizado
- Relé diferencial, sensibilidad regulable 0,03-10A, temporizado / salida 50%, LED
- Relé diferencial, sensibilidad regulable 0,03-30A, temporizado / salida 50%, LED
- Con pantalla LCD
- Transformadores para relés diferenciales
- Interruptores de Corte al Aire