Transformadores para relés diferenciales

Los transformadores se asocian con todos los relés diferenciales de la gama HR (excepto HR440 y HR441). Permiten responder al conjunto de necesidades de la distribución eléctrica.

 

La actual oferta de relés diferenciales y transformadores se compone de:

 

  • Transformadores circulares de 35 a 210 mm de diámetro, rectangulares de 70 x 175 hasta 150 x 350 mm y rectangulares abiertos de 80 x 80 hasta 80 x 160 mm.
  • Transformadores diferenciales con relé incorporado de diámetros 25 y 35 mm. Regulables de 30 mA a 1A, temporizados.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.