Residencial

Gama modular residencial

La gama modular residencial de Hager abarca los interruptores automáticos magnetotérmicos de la serie MU con curva C de 1 a 4 polos y con un rango de intensidades de 6 a 63 A. Completan esta gama los interruptores diferenciales tipo AC de 2 polos y los ICP serie MP-E Curva ICP-M de 1 a 2 polos y de 5 a 40 A. Las protecciones contra sobretensiones también se incluyen en este apartado.

 

*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.