orion plus
Orion plus, cajas y armarios estancos
Las cajas y armarios orion plus están destinados a un uso general ofreciendo un IP 65. La gama orion plus ha sido concebida para instalaciones en condiciones especiales (agresividad química, humedad, utilización en exterior...).
Constituidas por cajas y armarios de tipo monobloc, metálicos y de poliéster, fáciles de instalar, de cablear y con características comunes tales como:
- RAL 7035
- Ip 65 con puerta IK 10
- In hasta 630 A
Categoría
- orion plus
- Sistema de distribución quadro evo
- Armarios metálicos asociables serie FK IP65
- quadro 4
- quadro 5
- quadro plus
- Sistema de equipamento quadro
- Sistema de distribución quadro
- Sistema interno quadro
- Accesorios para la gestión térmica de los armarios
- orion.tech
- Armarios Univers
- quadro evo
- Sistema de equipamento quadro evo