Señalización, piloto blanco WNA602
EAN
3250617174626
Cantidad
1 uni.
Herramientas de concordancia
Precio de venta
60,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (9)Accesorios Opcionales
-
Material de identificación para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 19 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada230 V
Potencia
-
Potencia consumida0
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7011
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad48 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Sistemas con productos relacionadosHager cubyko
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Flyer
tríptico cubyko IP55
PDF279,58 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto cubyko: gama estanca IP55
PDF3,83 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2024-10-02
URL
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-01-10
PDF79,21 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Más descargas