cubeta metálica tamaño3 70-120 UDS3070120

EAN
4012002238400
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
203,33 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Anchuras de perfil compatible
    190 / 340 mm
Dimensiones
  • Altura del conducto
    70 mm
  • Longitud en mm
    498 mm
  • Ancho del conducto
    70 / 120 mm
  • Dimensión nominal
    340 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • _empty_
    Acero
  • Grupo de materiales
    acero
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Condiciones de uso
  • maximumload
    1.5 kN

Texto para prescripción

cubeta metálica tamaño3 70-120
Cubeta metálica con placa de suelo serie tehalit .UK de hager, tamaño 3 (498x498mm) . Altura de fijación: 70-120mm Para máximo 4 canales de ancho nominal 340mm .Acero cincado. Espesor del material: 4 mm Según norma DIN EN 50085-1 y 2-2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.