The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento
    • UKB340480
    EAN
    4012002238738
    Cantidad
    20 Piezas
    • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento

    brida fijación canal metálica 340x48 UKB340480

    Precio de venta
    12,75 €
    / uni. *
    12,75 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    brida fijación canal metálica 340x48

    UKB340480

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Con ecua­li­za­ción de poten­cial
      No
    • Adecuado para juntas de dila­ta­ción
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      48 mm
    • Anchura
      340 mm
    • Longitud
      59 mm
    • Medida A
      48 mm
    • Medida b
      340 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Colour
      Zinc
    • Trata­miento
      Zincado

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKB340480
    PDF
    Informe RoHS UKB340480
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UKB340480 | Hager España

      Imagen del producto UKB340480

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UKB340480 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UKB340480

      brida fijación canal metálica 340x48

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2017-12-15 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • técnico (un solo producto)

      Imagen Floor installation systems - Mechanical stress | Hager España

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Manual

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UDM3215R06 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 R06
      UDM3215R06
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 R06
      Precio de venta
      67,52 €
      / uni. *
      67,52 €
      / uni. *
    • 2
      UDM3294Q08 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q08
      UDM3294Q08
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q08
      Precio de venta
      62,95 €
      / uni. *
      62,95 €
      / uni. *
    • 3
      UDM3306R12 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12
      UDM3306R12
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12
      Precio de venta
      61,88 €
      / uni. *
      61,88 €
      / uni. *
    • 4
      UDM3275R10 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 R10
      UDM3275R10
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 R10
      Precio de venta
      65,64 €
      / uni. *
      65,64 €
      / uni. *
    • 5
      UDM2242R2 - tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2
      UDM2242R2
      tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2
      Precio de venta
      41,07 €
      / uni. *
      41,07 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U