tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q08 UDM3294Q08

EAN
4012002238370
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
51,18 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Longitud en mm
    360 mm
  • Anchura del producto instalado
    360 mm
  • Medida a
    294 mm
  • lengthmassb
    294 mm
  • Dimensión nominal
    340 mm
  • thicknessmaterial
    4 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Grupo de materiales
    acero
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-2
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.