cubeta metálica con patas tamaño2 75-125 UDH2075125

EAN
4012002238097
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
106,18 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Anchuras de perfil compatible
    190 / 240 mm
Dimensiones
  • Altura del conducto
    75 mm
  • Longitud en mm
    428 mm
  • Ancho del conducto
    75 / 125 mm
  • Dimensión nominal
    240 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • _empty_
    Plástico
  • Grupo de materiales
    materiales diversos
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-2
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Condiciones de uso
  • maximumload
    1.5 kN

Texto para prescripción

cubeta metálica con patas tamaño2 75-125
Cubeta metálica con patas serie tehalit .UK de hager, tamaño 2 (428x428mm) . Altura de fijación: 75-125mm . Para máximo 4 canales de ancho nominal 240mm .Acero cincado. Espesor del material: 4 mm Según norma DIN EN 50085-1 y 2-2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.