tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12 • UDM3306R12 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
  • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento
  • UDM3306R12

tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12

UDM3306R12

  • Gestión del cableado

tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12 UDM3306R12

EAN
4012002238387
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
52,07 €
/ uni. *
52,07 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
VANR1201
VANR1201
caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
665,30 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
VANR12013
VANR12013
caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD 3mm
673,13 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
VANR12019005
VANR12019005
caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD Rts
725,30 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
VDR12057011
VDR12057011
caja de registro R12 revestimiento 5mm
70,09 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
VR12057011
VR12057011
caja de suelo R12 revestimiento 5mm
108,05 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Completa tu sistema

Características técnicas

Dimen­siones
  • Anchura
    360 mm
  • Longitud
    360 mm
  • Diámetro
    306 mm
  • Espesor mate­rial
    4 mm
  • Tamaño nominal
    340 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Orificio de montaje
    Redondo
Instruc­ciones
  • Mante­ni­miento del suelo
    Seco
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Trata­miento
    Zincado
Cubierta, puerta
  • Cubierta de la aper­tura de montaje
    Sí

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration UDM3306R12 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UDM3306R12 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UDM3306R12 | Hager España

    Imagen del producto UDM3306R12

  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2020-01-01 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
    Imagen Manual de instrucciones International 2020-01-01 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

    Folleto Cajas de suelo compactas

    PDF
    2,02 MB
    Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • técnico (un solo producto)

    Imagen Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager España

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    técnico (un solo producto) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Manual

    Imagen BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager España

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UK190282 - canal metálica 190 x 28 mm 2 compartimentos
    UK190282
    canal metálica 190 x 28 mm 2 compartimentos
    Precio de venta
    56,81 €
    / Metro *
    56,81 €
    / Metro *
  • 2
    UK190382 - canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos
    UK190382
    canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos
    Precio de venta
    58,40 €
    / Metro *
    58,40 €
    / Metro *
  • 3
    UK240282 - canal metálica 240 x 28 mm 2 compartimentos
    UK240282
    canal metálica 240 x 28 mm 2 compartimentos
    Precio de venta
    59,98 €
    / Metro *
    59,98 €
    / Metro *
  • 4
    UK240283 - canal metálica 240 x 28 mm 3 compartimentos
    UK240283
    canal metálica 240 x 28 mm 3 compartimentos
    Precio de venta
    61,56 €
    / Metro *
    61,56 €
    / Metro *
  • 5
    UK240382 - canal metálica 240 x 38 mm 2 compartimentos
    UK240382
    canal metálica 240 x 38 mm 2 compartimentos
    Precio de venta
    61,56 €
    / Metro *
    61,56 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U