cubeta metálica con patas tamaño3 75-125 UDH3075125
EAN
4012002238141
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
145,80 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Longitud498 mm
-
Altura mínima de mortero75 mm
-
Área de nivelación75 - 125 mm
-
Tamaño nominal340 mm
Condiciones de uso
-
Carga máxima1,50 - 1,50 kN
Equipo
-
Adecuado para sellado de instalaciónNo
-
Con placa de sueloNo
-
Tapa para cubierta de montajeSí
Materiales
-
Material pared lateralPlástico
Cubierta, puerta
-
Tipo de tapaPersiana
Funciones
-
Posible desacoplamiento de la cubierta de la baseNo
-
Adecuado para conducto subterráneo cerrado a ras de sueloNo
-
Adecuado para conductos subterráneos avellanadosSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2017-12-15
PDF4,28 MBManual de instrucciones International 2018-02-06
PDF4,73 MBManual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
técnico (un solo producto)
Floor installations systems, Impact noise properties
técnico (un solo producto) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
técnico (un solo producto) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Archivos STEP
STEP model UDH3075125
Archivos STEP International 2022-10-18
STP365,22 kB -
With variables
Technical Drawing UDH3075125
Product Drawing International 2022-10-18
PDF60,24 kB -
Manual
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Manual en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaración de conformidad
TEH_CE_CERT_UK-DE_EN-26072019
Declaración de conformidad International 2024-08-27
PDF49,71 kB
Más descargas