![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
canal metálica 340 x 48 mm 2 compartimentos UK340482
EAN
4012002238639
Cantidad
2 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
80,82 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura del producto instalado48 mm
-
Altura de la canal48 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Anchura del producto instalado340 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)66
Materiales, acabados, colores
-
ColorZincado
-
MaterialChapa de acero
-
Grupo de materialesacero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Cable
-
Sección interior16320 mm²
Equipo
-
nbrofcompartments2
Normas
-
CertificadosEN50085-2-2
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
maximumload1.5 kN
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador UK340482
PDF4 MB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Archivos DXF
DXF0 -
Archivos STEP
STP204 KB -
Product Drawing
PDF69 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UK340482
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para UK340482
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
canal metálica 340 x 48 mm 2 compartimentos
Canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 48 mm, 2 compartimentos. Canal y tapa en acero cincado. Según DIN EN 10327 . Espesor del material 1,25mm. Zócalo: 1mm .
Canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 48 mm, 2 compartimentos. Canal y tapa en acero cincado. Según DIN EN 10327 . Espesor del material 1,25mm. Zócalo: 1mm .
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !