tapa final canal metálica 340x48 mm UKE340480

EAN
4012002238820
Cantidad
20 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
18,60 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    48 mm
  • Longitud en mm
    1 mm
  • Anchura del producto instalado
    340 mm
  • Medida a
    48 mm
  • lengthmassb
    340 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

tapa final canal metálica 340x48 mm
Tapa final para canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 48 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.